La más alta precisión en el diseño y la fabricación de las fibras y los lentes focales garantizan la precisión más alta de haces y puntos. Esto permite detectar objetos extremadamente pequeños y diferencias de altura menores a 100 μm.

Tabs
  • Las fibras coaxiales con lentes focales proporcionan puntos de diámetro de 100 μm.
  • Modelos de haz unidireccional altamente enfocado y alineación precisa del eje óptico
  • Modelos reflectantes limitados para detección de la diferencia de altura menor a 100 μm

Alta precisión de producción

High_production_accuracy_01.jpg

Alineación y centrado de haz de alta precisión durante el proceso de fabricación. Modelos disponibles con una desviación típica de 0.1° para realizar detecciones realmente precisas.

Fibras coaxiales

Las fibras coaxiales proporcionan un posicionamiento y una precisión de detección mejoradas y permiten realizar un ajuste sencillo del punto focal utilizando lentes focales ajustables.

Fibras coaxiales

Las fibras coaxiales proporcionan un posicionamiento y una precisión de detección mejoradas y permiten realizar un ajuste sencillo del punto focal utilizando lentes focales ajustables.

Punto focal variable

Las fibras coaxiales permiten un uso controlado de lentes focales regulables para ajustar el punto focal y el tamaño puntual, mientras que las fibras multinúcleo convencionales presentan un comportamiento impredecible.

Fibras reflectantes limitadas

Limited_reflective_fibers.jpg

Las fibras reflectantes limitadas utilizan la reflexión total en superficies brillantes para detectar diferencias de altura u objetos a una distancia predefinida.